Información Del Perfil de Compañía  Oficina central de la empresa y planta de cumplimiento de L-com, North Andover, MA 01845, EE.UU.
Acerca de L-com Fundada en 1982, L-com Global Connectivity (www.L-com.com) es una empresa privada de Massachusetts, EE.UU. dedicada al diseño y a la producción de una amplia gama de productos de interconexión para las industrias electrónica y de comunicación de datos. Los productos de L-com se concentran principalmente en cables de cobre y de fibra, antenas inalámbricas, amplificadores y accesorios para aplicaciones de redes computacionales, modulares y coaxiales. L-com se esfuerza en abastecer a la industria ofreciendo soluciones a problemas de interconexión, tanto en la forma de productos físicos de comercialización nacional e internacional, como de información de libre distribución en su catálogo y sitio Web.
En junio de 2007, L-com adquirió HyperLink Technologies en Boca Raton, Florida, EE.UU. HyperLink ha ofrecido una amplia línea de productos inalámbricos desde 1994, entre los que se encuentran desde amplificadores bidireccionales. Esta adquisición, que combina los notables productos inalámbricos de HyperLink y la amplia gama de productos de interconexión de L-com, le permite contar con un único lugar de compra para cada tipo de necesidad. Facilidades L-com tiene más de 150 empleados y su oficina central se encuentra en un moderno centro de administración y distribución de última generación localizado en un distrito industrial en North Andover, Massachusetts, EE.UU. La empresa opera una planta de fabricación en las cercanías, al igual que otra planta en Boca Raton, Florida, EE.UU. Para atender mejor su creciente base de clientes, L-com también ha creado una planta de fabricación a gran escala en Suzhou, China.
 Planta de fabricación de conjuntos de cables, North Andover, MA 01845, EE.UU.
 Planta de fabricación y cumplimiento de sistemas inalámbricos, Boca Raton, FL 33487, EE.UU.  Planta de fabricación y cumplimiento del Lejano Oriente, Suzhou, Jiangsu, China 215021
| Informaciones para contacto Lester Smock Encargado De Centro Del Contacto 978-682-6936 x 1152 lsmock@L-com.com Mark Jaworski Encargado De Cuentas 978-682-6936 x 7188 mjaworski@L-com.com La Información Corporativa Adicional • Nº de contrato GSA: GS-35F-0174S • Nº de archivo UL: E202991, E202992 • Nº de Cert. ISO: 10009277 QM08 • Nº DE CÓDIGO CAGE: 43321 • Nº DUNS: 04-019-9572 • NAICS 335931, 335932, 334119 • SIC 3678, 3679, 3644, 5065 • Nº de identificación federal: 04-2774490 • CCR establecido • Capacidades de embalaje de productos militares • Capacidades de GSI con un representante itinerante del gobierno Productos Principal • Cablegrafía las Asambleas: Todos los tipos de cobre y fibra óptica • Conectores/Adaptadores: Coaxial, D-Sub, modular/telco, fibra óptica y otros • Antenas, amplificadores, filtros y divisores de RF, protectores contra descarga atmosférica, cajas NEMA para intemperie • Cable a granel para cableado en instalaciones, herramientas y suministros • 19" Paneles de Anaquel y Cercos • Equipo de prueba de cables • Equipo de redes |